Passive surface temperature probe
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
Passive surface temperature probe
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
- Clamp-on megoldás csökkenti a költségeket és erőfeszítéseket a telepítés során
- Higiénikus kialakítás megfelelő védelmi osztállyal a tisztítási folyamatokhoz
- Gyors válaszidő és nagy mérési pontosság a folyamat áttekintése érdekében
- Az ideális folyamatfelügyelet biztosítja az átláthatóságot
Termékjellemzők
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Folyamatcsatlakozás | Felületre szerelhető érzékelő DN20 ( Ø 21...24 mm) |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Mérőelem | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, A osztály) |
Beszerelés | Passive surface temperature probe for solid bodies; Clamp-on megoldás |
Elektromos adatok
Védelmi osztály | III |
---|
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány |
|
---|
Pontosság / eltérés
Pontosság [K] | 0,25 ± (0,15 K + 0,002 x|T|); (környezeti hőmérséklet befolyásolja a pontosságot: 0,02 x (Ta - T)) |
---|
Reakcióidők
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 7,5 / 25; (referenciaértékek mozgásban lévő vízhez: (> 0,4 m/s)) |
---|
Környezeti körülmények
Védettség | IP 69K |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 167 |
---|---|
Ház | Felületre szerelhető érzékelő |
Méretek [mm] | 70 x 69 x 45 |
Anyagok | rögzítőbilincs: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); ház: PPSU; tömítőgyűrű: FKM |
Folyamatcsatlakozás | Felületre szerelhető érzékelő DN20 ( Ø 21...24 mm) |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|