Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó M5 külső menet |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Mérőelem | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály) |
Beszerelés | felületre szerelhető RTD szilárd testekhez |
Védelmi osztály | III |
---|
Mérési tartomány |
|
---|
Pontosság [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 3 / 8; (DIN EN 60751 szerint) |
---|
Védettség | IP 67 |
---|
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 11415,5 |
Súly [g] | 38,7 |
---|---|
Ház | Becsavarozható érzékelő |
Méretek [mm] | M5 / L = 26 |
Menet megjelölés | M5 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 1,5 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó M5 külső menet |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 0,5 m, PUR |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |