Mérési tartomány |
|
---|
Mérőelem | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály) |
---|---|
Közeg | folyadékok és gázok |
Minimális merülési mélység [mm] | 15 |
Védelmi osztály | III |
---|
Mérési tartomány |
|
---|
Pontosság [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 3 / 10; (DIN EN 60751 szerint) |
---|
Védettség | IP 67 |
---|
Súly [g] | 125 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 6 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); FKM |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Szondarúd átmérő [mm] | 6 |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 2,5 m, FKM |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |