Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó M12 x 1,5 külső menet |
Mérőelem | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály) |
---|---|
Beszerelés | felületre szerelhető RTD szilárd testekhez |
Nyomásállóság [bar] | 500 |
Védelmi osztály | III |
---|
Mérési tartomány |
|
---|
Pontosság [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 4 / 12; (DIN EN 60751 szerint) |
---|
Védettség | IP 67 |
---|
MTTF [év] | 12683,9 |
---|
Súly [g] | 214,2 |
---|---|
Ház | Becsavarozható érzékelő |
Méretek [mm] | M12 x 1,5 / L = 31 |
Menet megjelölés | M12 x 1,5 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4301 / 304) |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó M12 x 1,5 külső menet |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 5 m, szilikon; érvéghüvelyezett vezetékkel |
---|