Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Folyamatcsatlakozás | Felületre szerelhető érzékelő 10 x 10 x 42 mm |
Mérőelem | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály) |
---|---|
Beszerelés | felületre szerelhető RTD szilárd testekhez |
Védelmi osztály | III |
---|
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Megjegyzés a mérési tartományhoz |
|
Pontosság [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 13 / 39 |
---|
Védettség | IP 67 |
---|
ATEX eszközjelölés | II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X |
---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
MTTF [év] | 19025,9 |
Súly [g] | 232 |
---|---|
Ház | Felületre szerelhető érzékelő |
Méretek [mm] | 10 x 10 x 42 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Folyamatcsatlakozás | Felületre szerelhető érzékelő 10 x 10 x 42 mm |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 5 m, szilikon |
---|