Mérési tartomány |
|
---|
Különleges tulajdonságok | Árnyékolt vezeték |
---|---|
Mérőelem | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, B osztály; üzemi áram max. 10 mA) |
Közeg | folyadékok és gázok |
Minimális merülési mélység [mm] | 15 |
Védelmi osztály | III |
---|
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Megjegyzés a mérési tartományhoz |
|
Pontosság [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 6 / 18; (DIN EN 60751 szerint) |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
ATEX eszközjelölés | II 3D IP 67 T 100 °C X |
---|
Méretek [mm] | Ø 5 / L = 35 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Szondarúd átmérő [mm] | 5 |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 3 m, szilikon, árnyékolt |
---|