Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó M8 külső menet |
Mérőelem | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály; üzemi áram max. 10 mA) |
---|---|
Beszerelés | felületre szerelhető RTD szilárd testekhez |
Üzemi feszültség [V] | < 6 DC |
---|---|
Szigetelési szilárdság [V] | 2500; (szigetelés a szenzorház és a belseje között) |
Védelmi osztály | III |
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Megjegyzés a mérési tartományhoz |
|
Pontosság [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 8 / 20; (vízhez (70 °C; 0,04 m/s)) |
---|
Védettség | IP 67 |
---|
ATEX eszközjelölés | II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X |
---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
MTTF [év] | 14269,4 |
Súly [g] | 111,05 |
---|---|
Ház | Becsavarozható érzékelő |
Méretek [mm] | M8 |
Menet megjelölés | M8 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó M8 külső menet |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, szilikon; 4 x 0,34 mm² |
---|