Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó M6 külső menet |
Mérőelem | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály) |
---|---|
Beszerelés | felületre szerelhető RTD szilárd testekhez |
Védelmi osztály | III |
---|
Mérési tartomány |
|
---|
Pontosság [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 3 / 9; (DIN EN 60751 szerint) |
---|
Védettség | IP 67 |
---|
MTTF [év] | 11415,5 |
---|
Súly [g] | 86,75 |
---|---|
Ház | Becsavarozható érzékelő |
Méretek [mm] | M6 / L = 26 |
Menet megjelölés | M6 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó M6 külső menet |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |