Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Folyamatcsatlakozás | Ø 6 mm |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Mérőelem | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, A osztály) |
Közeg | folyadékok és gázok |
Minimális merülési mélység [mm] | 15 |
Védelmi osztály | III |
---|
Mérési tartomány |
|
---|
Pontosság [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 3 / 10; (DIN EN 60751 szerint) |
---|
Védettség | IP 67 |
---|
MTTF [év] | 11415,5 |
---|
Súly [g] | 65,6 |
---|---|
Ház | mérőelektród |
Méretek [mm] | Ø 6 / L = 45 |
Anyagok | rozsdamentes acél |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Folyamatcsatlakozás | Ø 6 mm |
Szondarúd átmérő [mm] | 6 |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |