Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Folyamatcsatlakozás | Felületre szerelhető érzékelő 12,5 x 8,7 x 47 mm |
Mérőelem | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály) |
---|---|
Beszerelés | felületre szerelhető RTD szilárd testekhez |
Szigetelési szilárdság [V] | 500 |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Mérési tartomány |
|
---|
Pontosság [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 12 / 39; (értékek sima aluminium felülethez (eloxált) hővezetőpaszta alkalmazása mellett; referenciaértékek mozgásban lévő vízhez: 10 / 24 (< 0,1 m/s)) |
---|
Védettség | IP 67 |
---|
MTTF [év] | 12683,9 |
---|
Súly [g] | 101,4 |
---|---|
Ház | Felületre szerelhető érzékelő |
Méretek [mm] | 12,5 x 8,7 x 47 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4303 / 305 / 308); réz nikkelezett |
Folyamatcsatlakozás | Felületre szerelhető érzékelő 12,5 x 8,7 x 47 mm |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; érvéghüvelyezett vezetékkel; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|