Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Beépítési hossz EL [mm] | 42 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |
---|---|---|
Mérőelem | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, B osztály) | |
Közeg | folyadékok és gázok | |
Nyomásállóság [bar] | 160 | |
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
|
Minimális merülési mélység [mm] | 15 |
Védelmi osztály | III |
---|
Szondarúd hossza L [mm] | 42 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
Pontosság [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 6 / 25; (DIN EN 60751 szerint) |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 113,2 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 10 |
Anyagok | rozsdamentes acél; FKM |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szondarúd átmérő [mm] | 10 |
Beépítési hossz EL [mm] | 42 |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 2 m, FKM |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |