Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 4 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 külső menet |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | Pt100- és Pt1000 mérőelemekhez |
Üzemi feszültség [V] | 18...28 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 90; (aktív kijelzésnél) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 1,5 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 4 |
---|
Összes kimenet száma | 4 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 4 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 500; (maximális érték minden egyes kimenethez) |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kapcsolási pont SP |
|
||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||
Lépésekben |
|
Kapcsoló kimenet felbontása [K] | 0,2 |
---|---|
Kijelző felbontása [K] | 0,2 |
Kapcsolási pont pontossága [K] | ± 0,2 |
---|---|
Kijelzés pontossága [K] | ± (0,2 + ½ Digit) |
Hőmérséklet drift 10 K-ként [K] | 0,1 |
Hőmérséklet-együttható [a tartomány %-a / 10 K] | A referenciaállapottól való eltérés esetén 25 ± 5 °C |
Válaszidő [ms] | 200 |
---|
Kapcsolási pont beállítás | programozó nyomógombok |
---|---|
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; min/max memória reset; Mértékegység; nullpont kalibráció |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||
MTTF [év] | 175 |
Súly [g] | 265,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4301 / 304); rozsdamentes acél (1.4305 / 303); EPDM/X; PC; PBT; FKM |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 külső menet |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|