hőmérséklet jelátalakító higiéniai alkalmazásokhoz
TP2008
TP-CDC-AFZVG/US/
hőmérséklet jelátalakító higiéniai alkalmazásokhoz
TP2008
TP-CDC-AFZVG/US/
- Hőmérséklet-érzékelők és ellenállás-hőmérők jeleinek kiértékeléséhez
- A nagy felbontásnak köszönhetően ideális az igényes vezérlési feladatokhoz
- Higiénikus rozsdamentes acél ház állapotjelző LED-del
- Nagy hőmérséklet-mérési tartomány
- Analóg és kapcsoló kimenet, valamint IO-Link
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Kommunikációs interfész | IO-Link |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | Pt100- és Pt1000 mérőelemekhez |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...32 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 2 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel; IO-Link; kapcsoló jel; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | (Ub-13,5)/0,0215 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | not locked in place |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Gyári beállítás | -50...300 °C | ||
Analóg kimenet felbontása [K] | 0,017; (MS: -10...150 °C) |
Pontosság / eltérés
Precíziós analóg kimenet [K] | ± 0,1; (MS: -10...150 °C) ; vagy ± (0,067 % MS) |
---|---|
Pontosság IO-Link [K] | ± 0,05 |
Hőmérséklet együttható analóg kimenet [a tartomány %-a / 10 K] | < 0,1 |
Hőmérséklet együttható IO-Link [a tartomány %-a / 10 K] | < 0,06 |
Reakcióidők
Max. mérési / kijelzési ciklus [ms] | 350 |
---|
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | analóg kimenet skálázása; kalibrálás beállítása; hiszterézis / ablak; kapcsolási logika; szimuláció üzemmód |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link |
---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link verzió | 1.1.3 |
IO-Link felbontás hőmérséklet [K] | 0,01 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 68; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 53,8 |
---|---|
Méretek [mm] | 65 x 27,4 x 27,4 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | LED: PA; ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Tömítés anyaga | FKM |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: FKM; Érintkezők: aranyozott |
---|