Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó M18 x 1,5 belső menet |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Mérőelem | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, B osztály) |
Alkalmazás | felületi hőmérséklet érzékelése |
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 30 |
Minimális merülési mélység [mm] | 15 |
Üzemi feszültség [V] | 20...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 66 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 1,5 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10 |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 2000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Szondarúd hossza L [mm] | 45 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Kapcsolási pont SP |
|
||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||
Analóg kezdőpont |
|
||
Analóg végpont |
|
||
Lépésekben |
|
Kapcsoló kimenet felbontása [K] | 0,5 |
---|---|
Analóg kimenet felbontása [K] | 0,125 |
Kijelző felbontása [K] | 0,5 |
Kapcsolási pont pontossága [K] | ± (Pt 1000 + 0,2 K) |
---|---|
Precíziós analóg kimenet [K] | ± (Pt 1000 + 0,2 K + 0,4%) |
Kijelzés pontossága [K] | ± (Pt 1000 + 0,2 K + ½ Digit) |
Hőmérséklet drift 10 K-ként [K] | 0,1 |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 szerint) |
---|---|
Max. mérési / kijelzési ciklus [ms] | 200 |
Kapcsolási pont beállítás | programozó nyomógombok |
---|---|
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; min/max memória reset; Mértékegység; nullpont kalibráció; analóg kimenet választahtó és skálázható |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
Ház | kompaktkiképzés az adapterhez |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4301 / 304); PBT; PC; EPDM/X; FKM |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó M18 x 1,5 belső menet |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|