1. Főoldal
  2. Termékek
  3. TN2530

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Helyettesítve a következő termékkel: TN2531 – Termékösszehasonlítás: TN2530 / TN2531

Temperature sensor with display

TN-013KBBD10-MFP

TN2530

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • ce
  • cul
Letöltés
Technische Details
Felhasználási terület
Mérőelem 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, B osztály)
Közeg folyadékok és gázok
Nyomásállóság [bar] 300
Minimális merülési mélység [mm] 15
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 20...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 66
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 1,5
Integrált Watchdog igen
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel kapcsoló jel; analóg jel; (beállítható)
Elektromos kivitel PNP
Digitális kimenetek száma 1
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20
Max. terhelés [Ω] 500
Analóg feszültség kimenet [V] 0...10
Min. terhelési ellenállás [Ω] 2000
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Szondarúd hossza L [mm] 45
Mérési tartomány
-40...125 °C -40...257 °F
Kapcsolási pont SP
-39,5...125 °C -39...257 °F
Visszakapcsolási pont rP
-40...124,5 °C -40...256 °F
Analóg kezdőpont
-40...115 °C -40...239 °F
Analóg végpont
-30...125 °C -22...257 °F
Lépésekben
0,5 °C 1 °F
Felbontás
Kapcsoló kimenet felbontása [K] 0,5
Analóg kimenet felbontása [K] 0,125
Kijelző felbontása [K] 0,5
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [K] ± (Pt 1000 + 0,2 K)
Precíziós analóg kimenet [K] ± (Pt 1000 + 0,2 K + 0,4%)
Kijelzés pontossága [K] ± (Pt 1000 + 0,2 K + 1/2 Digit)
Hőmérséklet drift 10 K-ként [K] 0,1
Reakcióidők
Válaszdinamika T05 / T09 [s] 1 / 3; (DIN EN 60751 szerint)
Max. mérési / kijelzési ciklus [ms] 200
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás programozó nyomógombok
Paraméterezési lehetőségek hiszterézis / ablak; záró / nyitó; min/max memória reset; Mértékegység; nullpont kalibráció; analóg kimenet választahtó és skálázható
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
Ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanikai adatok
Ház kompaktkiképzés az adapterhez
Anyagok rozsdamentes acél (1.4301 / 304); PBT; PC; EPDM/X; FKM
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó M18 x 1,5 belső menet
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot LED, piros
funkció-visszajelző 7-szegmenses LED kijelző
mért értékek 7-szegmenses LED kijelző
Megjegyzések
Megjegyzések
A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; Érintkezők: aranyozott
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — TN2530-00 — 13.01.2004 —