Mérési tartomány [°C] | -50...140 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 tömítőkónusz süllyesztve beépíthető |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Mérőelem | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály) |
Közeg | folyadékok és gázok |
Közeghőmérséklet [°C] | < 100; (< 5 min: 150) |
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Védelmi osztály | III |
---|
Mérési tartomány [°C] | -50...140 |
---|
Pontosság [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 10 / 40; (vízhez (70 °C; 0,04 m/s)) |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 69K; (megfelelő csatlakozóval együtt) |
MTTF [év] | 12683,9 |
---|
Súly [g] | 126,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEEK (poliéter-éterketon) |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEEK (poliéter-éterketon) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 10 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 tömítőkónusz süllyesztve beépíthető |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|