Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1/4" NPT | ||
Beépítési hossz EL [mm] | 50 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Mérőelem | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, A osztály) |
Közeg | folyadékok és gázok |
Közeghőmérséklet [°C] | -40...145 |
Nyomásállóság [bar] | 400 |
Üzemi feszültség [V] | 9,6...32 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,5 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kapcsolási pont SP |
|
Hőmérséklet drift 10 K-ként [K] | 0,1 **) |
---|---|
Ismétlési pontosság [K] | ± 0,1 |
Beállítási pontosság [K] | ± 3 |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 szerint) |
---|
Kapcsolási pont beállítás | beállítógyűrűk |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 | |||
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||
MTTF [év] | 643 | ||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 101 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1/4" NPT |
Szondarúd átmérő [mm] | 6 |
Beépítési hossz EL [mm] | 50 |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|