Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 külső menet | ||
Beépítési hossz EL [mm] | 39 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Mérőelem | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, B osztály) |
Közeg | folyadékok és gázok |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...125; (145 max. 1 h) |
Nyomásállóság [bar] | 300 |
Minimális merülési mélység [mm] | 15 |
Üzemi feszültség [V] | 9,6...32 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,5 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | antivalens |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Szondarúd hossza L [mm] | 25 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Kapcsolási pont SP |
|
||
Visszakapcsolási pont rP |
|
Hőmérséklet drift 10 K-ként [K] | 0,1 |
---|---|
Ismétlési pontosság [K] | ± 0,1 |
Beállítási pontosság [K] | ± 3 |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 szerint) |
---|
Kapcsolási pont beállítás | beállítógyűrűk |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||
MTTF [év] | 684 |
Súly [g] | 102,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 35 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 külső menet |
Beépítési hossz EL [mm] | 39 |
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Skálázással | igen |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|