You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Hőmérséklet-érzékelő
  4. Kijelzős hőmérséklet távadók élelmiszeripari területre
  5. TD2217

hőmérséklet távadó kijelzővel

TD2217

TD-050CFED06-A-ZVG/US

hőmérséklet távadó kijelzővel

TD2217

TD-050CFED06-A-ZVG/US

  • Higiénikus kivitel az élelmiszer és italgyártás követelményeinek megfelelően
  • Rendkívül jó reakciódinamika és nagyon rövid készenléti késleltetési idő
  • Jól leolvasható 4-digites LED-kijelző
  • Magas fokú védettség és nagy nyomószilárdság
  • Precíziós analóg kimenet és kényelmes kommunikációt IO-Link segítségével
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány
-50...150 °C -58...302 °F
Kommunikációs interfész IO-Link
Folyamatcsatlakozás Ø 6 mm
Beépítési hossz EL [mm] 50
Felhasználási terület
Mérőelem 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)
Közeg folyadékok és gázok
Nyomásállóság [bar] 160
Vákuumálló [mbar] -1000
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...32 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel [mA] < 50
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 2
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 1
Kimeneti jel analóg jel; IO-Link; (beállítható)
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20
Max. terhelés [Ω] 300
Rövidzárlat-védelem igen
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
-50...150 °C -58...302 °F
Gyári beállítás 0...100 °C
Felbontás
Analóg kimenet felbontása [K] 0,04
Kijelző felbontása [K] 0,1
Pontosság / eltérés
Precíziós analóg kimenet [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Hőmérséklet-együttható [a tartomány %-a / 10 K] 0,1; (A referenciaállapottól való eltérés esetén 25 °C)
Reakcióidők
Válaszdinamika T05 / T09 [s] 1 / 3
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67; IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 10 g (10...2000 Hz)
MTTF [év] 407
Megjegyzés a minősítéshez
gyári tanúsítvány letölthető innen: www.factory-certificate.ifm
UL minősítés
UL tanusítvány száma K001
Mechanikai adatok
Súly [g] 254
Méretek [mm] Ø 6
Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) elektropolírozott
Folyamatcsatlakozás Ø 6 mm
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz Ra: < 0,8
Szondarúd átmérő [mm] 6
Beépítési hossz EL [mm] 50
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
7-szegmenses LED kijelző, 4-digit
Kijelzőegység / állapot, °C / °F
Megjegyzések
Megjegyzések
MS = span beállítása
A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A