Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||
Folyamatcsatlakozás | Ø 6 mm | ||
Beépítési hossz EL [mm] | 100 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Mérőelem | 1 x Pt 1000 |
Referenciaszegmens | 1 x NTC |
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 160 |
Üzemi feszültség [V] | 18...32 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 10; (24 V) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 6 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel; IO-Link; kalibrálás-ellenőrzési állapot |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | nyitó; (diagnosztika jel) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Diagnosztikai kimenet | kalibrálás-ellenőrzési állapot és hibadiagnosztika |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Megjegyzés a mérési tartományhoz |
|
||
Gyári beállítás | -10...150 °C / 14...302 °F | ||
Kalibrálás-ellenőrzési határérték [K] | 0,5...3 | ||
Lépésekben [K] | 0,05 |
Analóg kimenet felbontása [K] | 0,05 |
---|
Precíziós analóg kimenet [K] | ± 0,2 |
---|---|
Pontosság IO-Link [K] | ± 0,2 |
Hőmérséklet együttható analóg kimenet [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,02; (A referenciaállapottól való eltérés esetén 25 ± 5 °C) |
Hőmérséklet együttható IO-Link [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,01; (A referenciaállapottól való eltérés esetén 25 ± 5 °C) |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 1,5 / 4 |
---|
Paraméterezési lehetőségek | Mértékegység; analóg kimenet skálázása; kalibrálás-ellenőrzési határérték; kapcsolási logika diagnosztika kimenet; szimuláció üzemmód |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 1 | ||||
Bináris folyamatadat | 1 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 4,4 | ||||
IO-Link felbontás hőmérséklet [K] | 0,01 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 | |
Védettség | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 329 | ||||
Megjegyzés a minősítéshez |
|
||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 275,6 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 50 / L = 143,5 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEI; FKM; PFA |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEEK (poliéter-éterketon) |
Folyamatcsatlakozás | Ø 6 mm |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | Ra: < 0,8 |
Szondarúd átmérő [mm] | 6 |
Beépítési hossz EL [mm] | 100 |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|