Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Folyamatcsatlakozás | G 1 Aseptoflex Vario |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Mérőelem | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (termikusan csatolt, backup funkcióval (hőmérséklet mérése a szenzoregységek kiesése esetén is)) |
Alkalmazás | minden szokásos CIP- és SIP-folyamathoz alkalmazható |
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 50 |
Minimális merülési mélység [mm] | 15 |
Holttérmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 9...32 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 15,6; (max. hibaáram: 21,8) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 35 |
Integrált Watchdog | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
---|
Szondarúd hossza L [mm] | 100 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Driftfigyelmeztetés |
|
||
Driftriasztás |
|
||
Lépésekben |
|
Drift ellenőrzés [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C) *); (az érzékelőhegyek a fém szigetelésig a közegbe merítve) |
---|---|
Hőmérséklet-együttható [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,01; (A referenciaállapottól való eltérés esetén 25 ± 5 °C) |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 6 / 13 |
---|---|
Max. mérési / kijelzési ciklus [ms] | 600 |
Paraméterezési lehetőségek | paraméterezés a nyomástávadó PROFIBUS PA profiljának megfelelően, 3.01-es verzió; I&M-Parameter; drift és diagnosztikai funkció |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 | ||
Védettség | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||
Megjegyzés a minősítéshez |
|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Folyamatcsatlakozás | G 1 Aseptoflex Vario |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | Ra: < 0,6 |
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; Érintkezők: aranyozott |
---|