Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 külső menet Aseptoflex Vario | ||
Beépítési hossz EL [mm] | 33 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Mérőelem | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (termikusan csatolt, backup funkcióval (hőmérséklet mérése a szenzoregységek kiesése esetén is)) |
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 50 |
Minimális merülési mélység [mm] | 25 |
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 50 |
Üzemi feszültség [V] | 18...32 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 6; (24 V) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 8 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; IO-Link; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó / diagnosztikai jel; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 150; (200 (...60°C); 250 (...40 °C)) |
Diagnosztikai kimenet | Drift ellenőrzés; hiba ellenőrzés |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Megjegyzés a mérési tartományhoz |
|
||
Gyári beállítás | 0...150 °C / 32...302 °F | ||
Driftfigyelmeztetés |
|
||
Driftriasztás |
|
||
Lépésekben |
|
Analóg kimenet felbontása [K] | 0,05 |
---|
Precíziós analóg kimenet [K] | ± 0,2 (-10...130°C); ± 0,3 (130...140°C); ± 0,3 ± 0,1% MS (-25...-10/140...160°C); (az érzékelőhegyek a fém szigetelésig a közegbe merítve) |
---|---|
Hőmérséklet-együttható [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,01; (A referenciaállapottól való eltérés esetén 25 ± 5 °C) |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 3 / 6 |
---|
Paraméterezési lehetőségek | drift figyelmeztetési / -riasztási küszöb; Fail-Safe; Mértékegység; analóg kimenet skálázása; redundancia kapcsolás; viselkedésdiagnosztikai kimenet; kapcsolási logika; záró / nyitó |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 1 | ||||
Bináris folyamatadat | 1 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 18,8 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 213 | ||||
Megjegyzés a minősítéshez |
|
Súly [g] | 399,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 külső menet Aseptoflex Vario |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | Ra: < 0,6 |
Beépítési hossz EL [mm] | 33 |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
|
|
---|