Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 külső menet |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Mérőelem | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (termikusan csatolt, backup funkcióval (hőmérséklet mérése a szenzoregységek kiesése esetén is)) |
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 50 |
Minimális merülési mélység [mm] | 15 |
Üzemi feszültség [V] | 20...32 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 23; (24 V) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 4 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó / diagnosztikai jel; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Diagnosztikai kimenet | Drift ellenőrzés; hiba ellenőrzés |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Szondarúd hossza L [mm] | 96 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Driftfigyelmeztetés |
|
||
Driftriasztás |
|
||
Lépésekben |
|
Analóg kimenet felbontása [K] | 0,05 |
---|
Precíziós analóg kimenet [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C); (az érzékelőhegyek a fém szigetelésig a közegbe merítve) |
---|---|
Drift ellenőrzés [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C) *); (az érzékelőhegyek a fém szigetelésig a közegbe merítve) |
Hőmérséklet-együttható [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,01; (A referenciaállapottól való eltérés esetén 25 ± 5 °C) |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 6 / 13 |
---|
Paraméterezési lehetőségek | drift figyelmeztetési / -riasztási küszöb; Fail-Safe; Mértékegység; analóg kimenet skálázása; redundancia kapcsolás; viselkedésdiagnosztikai kimenet; kapcsolási logika; záró / nyitó; EPS interfészen keresztül programozható |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 | ||
Védettség | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||
Megjegyzés a minősítéshez |
|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PA; PBT |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 külső menet |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | Ra: < 0,6 |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|