You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Hőmérséklet-érzékelő
  4. Kompakt jeladók mobil gépekhez
  5. TA3313

Hőmérséklet transzmitter

TA3313

TA-050FLEN14-A-ZVG/US

Hőmérséklet transzmitter

TA3313

TA-050FLEN14-A-ZVG/US

  • Nagy pontosság a teljes hőmérsékletmérési tartományban
  • Széles üzemi hőmérséklettartomány
  • Rendkívül jó reakciódinamika és nagyon rövid készenléti késleltetési idő
  • Robusztus nemesacél készülékház nagyon nagy nyomószilárdsággal
  • Magas fokú védettség mobil munkagépek követelményeihez
  • ce
  • ukca
  • cul
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány
-18...149 °C 0...300 °F
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó 1/4" NPT
Beépítési hossz EL [mm] 50
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Mérőelem 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)
Közeg folyadékok és gázok
Nyomásállóság [bar] 400
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel [mA] < 30
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 1
Kimeneti jel analóg jel
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20
Max. terhelés [Ω] (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω
Rövidzárlat-védelem igen
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
-18...149 °C 0...300 °F
Felbontás
Analóg kimenet felbontása [K] 0,04
Pontosság / eltérés
Precíziós analóg kimenet [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Hőmérséklet-együttható [a tartomány %-a / 10 K] 0,1; (A referenciaállapottól való eltérés esetén 25 ± 5 °C)
Reakcióidők
Válaszdinamika T05 / T09 [s] 1 / 3; (DIN EN 60751 szerint)
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -40...100
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Ütésállóság
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [év] 1092
UL minősítés
UL tanusítvány száma K005
Mechanikai adatok
Súly [g] 97,5
Méretek [mm] Ø 18,8
Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó 1/4" NPT
Szondarúd átmérő [mm] 6
Beépítési hossz EL [mm] 50
Megjegyzések
Megjegyzések
A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak.
UL-re vonatkoztatva: használata alacsony feszültségű áramkörökben túláramvédelemmel
UL873 Tab.28.1-nek megfelelően vagy Imax = 100/Ub (Ub = áramkör feszültsége)
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott