Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | Ø 6 mm | ||
Beépítési hossz EL [mm] | 123 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | ||
---|---|---|---|
Mérőelem | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, A osztály) | ||
Közeg | folyadékok és gázok | ||
Közeghőmérséklet |
|
||
Nyomásállóság [bar] | 50 | ||
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
||
Minimális merülési mélység [mm] | 15 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Túlterhelés-védelem | igen |
Szondarúd hossza L [mm] | 123 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
Analóg kimenet felbontása [K] | 0,02 |
---|
Precíziós analóg kimenet [K] | ± 0,3 |
---|---|
Hőmérséklet-együttható [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,1; (A referenciaállapottól való eltérés esetén 25 ± 5 °C) |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 szerint) |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 162,4 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 30 / L = 171 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); rozsdamentes acél (1.4301 / 304); rozsdamentes acél (1.4305 / 303); PA |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Folyamatcsatlakozás | Ø 6 mm |
Szondarúd átmérő [mm] | 6 |
Beépítési hossz EL [mm] | 123 |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|