Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|---|
Kommunikációs interfész | IO-Link |
Folyamatcsatlakozás | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Beépítési hossz EL [mm] | 150 |
Mérőelem | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, A osztály) |
---|---|
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 100 |
Vákuumálló [mbar] | -1000 |
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 55 |
Üzemi feszültség [V] | 18...32 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 2 |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel; IO-Link; (beállítható) |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Gyári beállítás | 0...350 °F |
---|
Analóg kimenet felbontása [K] | 0,04 |
---|
Precíziós analóg kimenet [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Hőmérséklet-együttható [a tartomány %-a / 10 K] | 0,1; (A referenciaállapottól való eltérés esetén 25 ± 5 °C) |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | < 0,5 / < 2 |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link |
---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link verzió | 1.1 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 | |||
---|---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 | |||
Védettség | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 232 | ||||
Megjegyzés a minősítéshez |
|
||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 325 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 18,71 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) elektropolírozott |
Folyamatcsatlakozás | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | Ra: < 0,8 |
Szondarúd átmérő [mm] | 6 |
Beépítési hossz EL [mm] | 150 |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|