You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Hőmérséklet-érzékelő
  5. Kompakt távadók ipari használatra
  6. TA2135

Hőmérséklet transzmitter

TA2135

TA-100CLER14-A-ZVG/US

Hőmérséklet transzmitter

TA2135

TA-100CLER14-A-ZVG/US

  • Nagy pontosság a teljes hőmérsékletmérési tartományban
  • Rendkívül jó reakciódinamika és nagyon rövid készenléti késleltetési idő
  • Robusztus nemesacél készülékház nagyon nagy nyomószilárdsággal
  • Precíziós analóg kimenet és kényelmes kommunikációt IO-Link segítségével
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
{{ifmVariantName}}



  • dnv_gl
  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink
Technikai részletek
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány [°C] -50...150
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4
Beépítési hossz EL [mm] 100
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Mérőelem 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)
Közeg folyadékok és gázok
Nyomásállóság [bar] 300
Megjegyzés a nyomásállósághoz
érzékelő
Adapterbe történő beépítés esetén az adapter adatlapjának adatai mérvadóak.
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...32 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel [mA] < 50
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 1
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 1
Kimeneti jel analóg jel; IO-Link; (beállítható)
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20
Max. terhelés [Ω] 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
Rövidzárlat-védelem igen
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [°C] -50...150
Gyári beállítás -50...150 °C
Felbontás
Analóg kimenet felbontása [K] 0,04
Pontosság / eltérés
Precíziós analóg kimenet [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Hőmérséklet-együttható [a tartomány %-a / 10 K] 0,1; (A referenciaállapottól való eltérés esetén 25 ± 5 °C)
Reakcióidők
Válaszdinamika T05 / T09 [s] 1 / 3
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67; IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek
EMC
DIN EN 61000-6-2
Ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [év] 572
UL minősítés
UL tanusítvány száma K002
Mechanikai adatok
Súly [g] 96
Méretek [mm] Ø 18,7
Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: FKM
Meghúzási nyomaték [Nm] 35
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/4
Szondarúd átmérő [mm] 6
Beépítési hossz EL [mm] 100
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
működési állapot 1 x LED, zöld
Megjegyzések
Megjegyzések
MS = span beállítása
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; Érintkezők: aranyozott
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — TA2135-00 — 12.10.2016 —