Alkalmazás | áramlásellenőrzés |
---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | -10...10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
Áramfelvétel [mA] | 40; (24 V) |
Csatornák száma | 1 |
Elektromos kivitel | relé |
---|---|
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél | relé áramlásnál behúz |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 40 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
Ház | ház DIN sines szereléshez |
---|---|
Méretek [mm] | 75 x 55 x 110 |
Anyagok | műanyag |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | sorkapocs: 16 x ...2,5 mm² |
---|