Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 3/4" NPT DN20 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |
---|---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz | |
Közeg | víz; glikol oldatok; hűtőfolyadékok | |
Közeghőmérséklet [°F] | 14...194 | |
Nyomásállóság [bar] | 12 | |
Nyomásállóság [psi] | 174 | |
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
|
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 4,3 |
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 3 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; frekvencia jel; IO-Link; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
||
Felbontás |
|
||
Kapcsolási pont SP |
|
||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||
Frekvencia végpont, FEP |
|
||
Lépéstávolság |
|
||
Frekvencia a végponton FRP [Hz] | 100...1000 | ||
Mérési dinamika | 1:20 |
Mérési tartomány [°F] | 14...194 |
---|---|
Kijelzési tartomány [°F] | -22...230 |
Felbontás [°F] | 1 |
Kapcsolási pont SP [°F] | 16...194 |
Visszakapcsolási pont rP [°F] | 14...192 |
Lépésekben [°F] | 1 |
Frekvencia kezdőpont, FSP [°F] | 14...158 |
Frekvencia végpont, FEP [°F] | 50...194 |
Frekvencia a végponton FRP [Hz] | 100...1000 |
Pontosság (mérési tartományban) | ± 2 % MEW; (víz) |
---|---|
Ismétlési pontosság | ± 0,5 % MEW |
Pontosság [K] | ± 1 |
---|
Válaszidő [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...5 |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; kapcsolási logika; Frekv. kimenet; bekapcsolási / kikapcsolási késleltetés; csillapítás; Mértékegység |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 2 | ||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°F] | 32...140 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||
Tárolási hőmérséklet [°F] | -4...176 | ||
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 342 | ||||
UL minősítés |
|
||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 505,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 30 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 3/4" NPT DN20 |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
Nyomásveszteség
|
|
---|
nyomásállóság (bar)
|
|
---|