Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 DN20 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |
---|---|---|
Mérőelem | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, B osztály) | |
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz | |
Beszerelés | csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül | |
Közeg | víz; glikol oldatok; hűtőfolyadékok | |
Közeghőmérséklet [°C] | -40...100 | |
Min. repesztőnyomás [bar] | 25 | |
Min. repesztőnyomás [MPa] | 2,5 | |
Nyomásállóság [bar] | 12 | |
Nyomásállóság [MPa] | 1,2 | |
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
Üzemi feszültség [V] | 8...33 DC |
---|---|
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 2 |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (víz: Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA); víz-glikol: Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA) - Qo lásd 2. ábra) |
Max. terhelés [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Mérési tartomány |
|
---|
Hőmérsékletérzékelő saját melegedése | 1 K/mW |
---|---|
Mérési tartomány [°C] | -40...100 |
Pontosság (mérési tartományban) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (víz) |
---|---|
Ismétlési pontosság | 0,2; (% -a végértéknek) |
Pontosság [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Válaszidő [s] | 0,5 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30...85 | |
Védettség | IP 65 | |
Kavitáció | P(abszolút) kibocsátás / P(különbség) > 5.5 az üregképződés elkerülésére |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 380 | ||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 104 |
---|---|
Anyagok | PA 6T |
Közeggel érintkező anyagok | ETFE; PA 6T; EPDM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 12 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 DN20 |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
Nyomásveszteség
|
|
---|
min. 10 év élettartam a hőmérsékletre és áramlásra vonatkoztatva
|
|
---|
glikol-víz keverékek kinematikai viszkozitásának (v) megállapítása, hőmérséklettől függően
|
|
---|
A Qo kompenzációs érték megállapítása glikol-víz keverékek esetében
|
|
---|
válaszküszöb Q(min) a kinematikai viszkozitástól függően
|
|
---|
nyomásállóság (bar)
|
|
---|