Vortex-áramlásőr
SV3051
SVR12XGXD0KG/US
Vortex-áramlásőr
SV3051
SVR12XGXD0KG/US
- Az átfolyás és a közeghőmérséklet megbízható érzékelése
- Precíz linearizált analóg kimenet
- Alkalmas ultratiszta vízhez, vízhez és vízbázisú közegekhez
- Tartós és robusztus a hidrolízisnek ellenálló műanyagnak köszönhetően
- Nagy pontosságú áramlás- és hőmérséklet-ellenőrzés
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 DN6 |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | ||
---|---|---|---|
Mérőelem | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, B osztály) | ||
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz | ||
Beszerelés | csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül | ||
Közeg | ultra tiszta víz; víz | ||
Közeghőmérséklet [°C] | 0...125 | ||
Min. repesztőnyomás |
|
||
Megjegyzés a min. repesztő nyomáshoz |
|
||
Nyomásállóság |
|
||
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 8...33 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 5 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 2 |
Mérési elv | Vortex |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 0,625 x (I - 4 mA)) |
Max. terhelés [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány |
|
---|
Hőmérsékletérzékelő saját melegedése | 1 K/mW |
---|---|
Mérési tartomány [°C] | 0...125 |
Pontosság / eltérés
Pontosság (mérési tartományban) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (víz) |
---|---|
Ismétlési pontosság | 0,2; (% -a végértéknek) |
Pontosság [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Reakcióidők
Válaszidő [s] | 0,28; (T09) |
---|
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | < 20 / < 50 |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 | |
Védettség | IP 65 | |
Kavitáció | P(abszolút) kibocsátás / P(különbség) > 5.5 az üregképződés elkerülésére |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 395,9 | ||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 70,7 |
---|---|
Anyagok | Ház: PPS 40% üvegszál; elektronikus: PC 10% üvegszál |
Közeggel érintkező anyagok | érzékelő: PPSU; mérési szakasz: PPS 40% üvegszál; Tömítés: FKM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 12 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 DN6 |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
Diagrammok és grafikonok
nyomásérték görbe
|
|
---|
Nyomásveszteség
|
|
---|