Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 lapostömítéssel |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | ||
---|---|---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz | ||
Beszerelés | csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül | ||
Közeg | víz; glikol oldatok; hűtőfolyadékok; olajok | ||
Megjegyzés a közegekhez |
|
||
Közeghőmérséklet [°C] | -10...80 | ||
Nyomásállóság |
|
Üzemi feszültség [V] | 19...30 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 100 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 10 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250; (kimenetenként) |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
||
Felbontás |
|
||
Kapcsolási pont SP |
|
||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||
Max. átfolyási sebesség [l/min] | 110 | ||
Lépéstávolság |
|
Mérési tartomány [°C] | -10...80 |
---|---|
Felbontás [°C] | 0,2 |
Kapcsolási pont SP [°C] | -9,8...80 |
Visszakapcsolási pont rP [°C] | -10...79,8 |
Lépésekben [°C] | 0,2 |
Pontosság (mérési tartományban) | víz: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glikol (35 %), olaj (viszkozitás 68 mm²/s 40 °C-on): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Ismétlési pontosság | 0,2 l/min (0,05 gpm) |
Pontosság [K] | 0,2 |
---|
Válaszidő [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Késleltetési idő beállítható dS, dr [s] | 0...50 |
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...1 |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 5 l/min); (víz) |
---|
Paraméterezési lehetőségek | áramlásellenőrzés; hőmérséklet-ellenőrzés |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-engedély |
|
||||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||||
MTTF [év] | 246 | ||||||||||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 1694 |
---|---|
Anyagok | ház: AlMgSi0,5 eloxált; Tömítés: FKM; PA 6.6; fedőfólia: PA |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 lapostömítéssel |
Kijelző |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mértékegység | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Szállított tételek |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, optalloy bevonat; Érintkezők: aranyozott |
---|
Nyomásveszteség
|
|
---|