Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 lapostömítéssel |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | ||
---|---|---|---|
Alkalmazás | totalizátor funkció; Ipari alkalmazásokhoz | ||
Beszerelés | csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül | ||
Közeg | víz; glikol oldatok; hűtőfolyadékok; olajok | ||
Megjegyzés a közegekhez |
|
||
Közeghőmérséklet [°F] | 14...176 | ||
Nyomásállóság [bar] | 16 | ||
Nyomásállóság [psi] | 232 |
Üzemi feszültség [V] | 19...30 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 100 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 10 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Bemenetek | számláló reset |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; impulzusjel; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250; (kimenetenként) |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható) |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10; (skálázható) |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 2000 |
Impulzuskimenet | átfolyási mennyiség mérő |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
||
Felbontás |
|
||
Kapcsolási pont SP |
|
||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||
Analóg kezdőpont ASP |
|
||
Analóg végpont AEP |
|
||
Max. átfolyási sebesség |
|
||
Lépéstávolság |
|
Impulzus érték | 0,02...9000 * 10³ gal |
---|---|
Lépésekben | 0,02 gal |
Impulzushossz [s] | 0,3...2 |
Mérési tartomány [°F] | 14...176 |
---|---|
Felbontás [°F] | 0,5 |
Kapcsolási pont SP [°F] | 14,5...176 |
Visszakapcsolási pont rP [°F] | 14...175,5 |
Analóg kezdőpont [°F] | 14...145,5 |
Analóg végpont [°F] | 44,5...176 |
Lépésekben [°F] | 0,5 |
Pontosság (mérési tartományban) | víz: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glikol (35 %), olaj (viszkozitás 68 mm²/s 40 °C-on): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Ismétlési pontosság | 0,05 gpm; 3 gph |
Pontosság [K] | ± 5,4 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Válaszidő [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Késleltetési idő beállítható dS, dr [s] | 0...50 |
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...1 |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 1 gpm); (víz) |
---|
Paraméterezési lehetőségek | áramlásellenőrzés; mennyiség mérő; előválasztós számláló; hőmérséklet-ellenőrzés |
---|
Környezeti hőmérséklet [°F] | 14...140 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°F] | -13...176 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||
MTTF [év] | 185 | ||||||||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 1666,5 |
---|---|
Anyagok | ház: AlMgSi0,5 eloxált; Tömítés: FKM; PA 6.6; fedőfólia: PA |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 lapostömítéssel |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, optalloy bevonat; Érintkezők: aranyozott |
---|
Nyomásveszteség
|
|
---|