Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 3/4 lapostömítéssel |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | totalizátor funkció |
Beszerelés | csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül |
Közeg | folyadékok; víz; glikol oldatok; olajok |
Közeghőmérséklet [°C] | -10...80 |
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Üzemi feszültség [V] | 19...30 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 100 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 10 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Bemenetek | számláló reset |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; impulzusjel; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250; (kimenetenként) |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható) |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10; (skálázható) |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 2000 |
Impulzuskimenet | átfolyási mennyiség mérő |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
||
Felbontás |
|
||
Kapcsolási pont SP |
|
||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||
Analóg kezdőpont ASP |
|
||
Analóg végpont AEP |
|
||
Max. átfolyási sebesség |
|
||
Lépéstávolság |
|
Impulzus érték | 0,1 l...10000 m³ |
---|---|
Impulzushossz [s] | 0,05...2 |
Mérési tartomány [°C] | -10...80 |
---|---|
Felbontás [°C] | 0,2 |
Kapcsolási pont SP [°C] | -9,8...80 |
Visszakapcsolási pont rP [°C] | -10...79,8 |
Analóg kezdőpont [°C] | -10...62 |
Analóg végpont [°C] | 8...80 |
Lépésekben [°C] | 0,2 |
Pontosság (mérési tartományban) | < ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW); (víz; glikol: 35%; olaj: viszkozitás 68 mm²/s 40 °C-on) |
---|---|
Ismétlési pontosság | 0,1 l/min; 6 l/h; 0,006 m³/h |
Pontosság [K] | ± 3 (Q > 1 l/min) |
---|
Válaszidő [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Késleltetési idő beállítható dS, dr [s] | 0...50 |
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...5 |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 5 l/min); (víz) |
---|
Paraméterezési lehetőségek | áramlásellenőrzés; mennyiség mérő; előválasztós számláló; hőmérséklet-ellenőrzés |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||
Rezgésállóság |
|
Anyagok | ház: AlMgSi0,5 eloxált; Tömítés: FKM; PA 6.6; fedőfólia: PA |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 3/4 lapostömítéssel |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
||
---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, optalloy bevonat; Érintkezők: aranyozott |
---|
Nyomásveszteség
|
|
---|