Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|---|
Mérési tartomány [l/min] | 0...40 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | Hűtővíz felügyelet |
Közeghőmérséklet [°C] | 5...80 |
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Üzemi feszültség [V] | 20...28 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 60 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 10 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250; (kimenetenként) |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható) |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10; (skálázható) |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 2000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány [l/min] | 0...40 |
---|---|
Kijelzési tartomány [l/min] | 0...48 |
Kapcsolási pont SP [l/min] | 0,4...48 |
Visszakapcsolási pont rP [l/min] | 0...47,6 |
Analóg kezdőpont ASP [l/min] | 0...32 |
Analóg végpont AEP [l/min] | 16...48 |
Lépéstávolság [l/min] | 0,1 |
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 200 |
---|---|
Pontosság (mérési tartományban) | < ± 3 |
Válaszidő [s] | 1 |
---|---|
Késleltetési idő beállítható dS, dr [s] | 0...50 |
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; kapcsolási logika; áram/feszültségkimenet; indulás áthidalási idő; kijelzett értékek kalibrálása; kijelző kikapcsolható; Mértékegység |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 10...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
Anyagok | sárgaréz; ABS; PA |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | vörösötvözet (2.1096.01); rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); PPR (Hostalen); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 |
Kijelző |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mértékegység | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|