Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | G 1/2 külső menet |
Közeg | folyadékok |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Nyomásállóság [bar] | 30 |
Üzemi feszültség [V] | 20...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 45 |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 20 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | NPN |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 400 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...60 |
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 15 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Kapcsolási pont beállítás | potenciométer |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Anyagok | PBT-GF20 |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Folyamatcsatlakozás | G 1/2 külső menet |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|