Folyamatcsatlakozás | G 1/4 külső menet |
---|
Közeg | folyadékok; agresszív közegek |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Nyomásállóság [bar] | 5 |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához | VS 0100 |
---|
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...60 |
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 7 |
---|
Válaszidő [s] | 2...20 |
---|
Válaszidő [s] | 2...20 |
---|
Védettség | IP 67 |
---|
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Anyagok | PTFE |
Folyamatcsatlakozás | G 1/4 külső menet |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m |
---|