Folyamatcsatlakozás | M12 x 1 |
---|
Közeg | folyadékok |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Nyomásállóság [bar] | 30 |
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 45 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 20 |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Túlterhelés-védelem | igen |
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...60 |
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 15 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Kapcsolási pont beállítás | potenciométer |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 1 |
---|---|
AS-i ID kód [hex] | 1 |
Méretek [mm] | M12 x 1 |
---|---|
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | PBT-GF20 |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Folyamatcsatlakozás | M12 x 1 |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|