Alkalmazás | áramlásellenőrzés; Vezeték ellenőrzés |
---|
Üzemi feszültség [V] | 19...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 70 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 10 |
Csatornák száma | 1 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél | kimenet áramlás esetén kapcsol: BE kimeneti funkciónál = záró / OFF kimeneti funkciónál = nyitó |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási pont beállítás | nyomógomb |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 67; (csatlakoztatott szenzorral) |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||
MTTF [év] | 342 |
Súly [g] | 225,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); rozsdamentes acél (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; sárgaréz |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|