Alkalmazás | áramlásellenőrzés |
---|---|
Közeg | folyadékok |
Üzemi feszültség toleranciája [%] | -10...10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
Áramfelvétel [mA] | < 45 |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 20 |
Csatornák száma | 1 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 400 |
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél | kimenet BEkapcsol áramlás esetén |
Kapcsolási funkció vezetékszakadásnál | kimenet kikapcsol vezetéktörés esetén |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási pont beállítás | potenciométer |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Védettség | IP 50 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
MTTF [év] | 624 |
---|
Súly [g] | 142,5 |
---|---|
Ház | ház DIN sines szereléshez |
Méretek [mm] | 78 x 22,5 x 100 |
Anyagok | műanyag |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | sorkapocs: 12 x ...2,5 mm² |
---|