Alkalmazás | áramlásellenőrzés; hőmérséklet-ellenőrzés |
---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | -10...10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
Áramfelvétel [mA] | 70 |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 30 |
Csatornák száma | 1 |
Elektromos kivitel | relé |
---|---|
Kontakt terhelhetősége | 4 A, 250 V AC |
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél | relé áramlásnál behúz |
Kapcsolási funkció hőmérséklet-ellenőrzésnél | hőmérséklettúllépés esetén a relék behúznak |
Kapcsolási pont beállítás | potenciométer |
---|---|
Közeg kiválasztás folyékony/gáznemű | tolókapcsoló |
Kapcsolási pont beállítás | potenciométer |
Hőmerséklet-tartomány [°C] | 20...80 |
A beállított kapcsolási pont reprodukálhatósága [K] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Védettség | IP 40 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
Ház | ház DIN sines szereléshez |
---|---|
Méretek [mm] | 75 x 55 x 110 |
Anyagok | műanyag |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | sorkapocs: 16 x ...2,5 mm² |
---|