Folyamatcsatlakozás | G 1/2 külső menet |
---|
Közeg | folyadékok; Gázok |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -20...70 |
Nyomásállóság [bar] | 30 |
Közeghőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|
Közeghőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához | VS4000 |
---|
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...100 |
Beállítási tartomány [cm/s] | 100...15000 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 100...7500 |
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 30 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
Engedély | CSANe 21ATEX2239; IECEx CSA 21.0045 | ||
---|---|---|---|
ATEX eszközjelölés | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
Ütésállóság |
|
||
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 8519 |
Súly [g] | 367,5 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Folyamatcsatlakozás | G 1/2 külső menet |
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 6 m, TPE-S; Maximális kábelhossz: 100 m; (4 x 0,5 mm²); 4 x 0,34 mm² |
---|