Alkalmazás | áramlásellenőrzés; Vezeték ellenőrzés |
---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | -10...10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | < 110 AC |
Max. teljesítményfelvétel [VA] | 2 |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 30 |
Elektromos kivitel | relé |
---|---|
Kontakt terhelhetősége | 4 A, 250 V AC / cos phi > 07 |
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél | relé áramlásnál behúz |
Kapcsolási funkció vezetékszakadásnál | relé vezetékszakadásnál elenged |
Kapcsolási pont beállítás | potenciométer |
---|---|
Közeg kiválasztás folyékony/gáznemű | tolókapcsoló |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 40 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
Engedély | PTB Ex-94.C.2030X |
---|
Leírás | gyújtószikramentes védettségnél |
---|---|
Feszültség [V] | 15,8 |
Áram [mA] | 228 |
Teljesítmény [mW] | 1410 |
[Ex ia] IIC jelölés | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB jelölés | [EEx ia] IIB |
[Ex ib] IIC jelölés | [EEx ib] IIC |
[Ex ib] IIB jelölés | [EEx ib] IIB |
[Ex ia] IIC induktivitás | 350µH |
[Ex ia] IIB induktivitás | 1mH / 2mH |
[Ex ib] IIC induktivitás | 350µH |
[Ex ib] IIB induktivitás | 3,1mH |
[Ex ia] IIC kapacitás | 57nF |
[Ex ia] IIB kapacitás | 493nF / 294nF |
[Ex ib] IIC kapacitás | 477nF |
[Ex ib] IIB kapacitás | 1,9µF |
Ház | ház DIN sines szereléshez |
---|---|
Méretek [mm] | 75 x 55 x 110 |
Anyagok | műanyag |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | sorkapocs: 16 x ...2,5 mm² |
---|