Alkalmazás | áramlásellenőrzés |
---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | -10...10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | < 110 AC |
Max. teljesítményfelvétel [VA] | 2 |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 30 |
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél | relé áramlásnál behúz |
---|
Kapcsolási pont beállítás | potenciométer |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Védettség | IP 40 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
Engedély | PTB Ex-93.C.2006 |
---|
Leírás | gyújtószikramentes védettségnél |
---|---|
Feszültség [V] | 12,6 |
Áram [mA] | 186 |
Teljesítmény [mW] | 586 |
[Ex ia] IIC jelölés | [EEx ib] IIC |
[Ex ia] IIC induktivitás | 0,5 mH |
[Ex ia] IIC kapacitás | 1200 nF |
Ház | ház DIN sines szereléshez |
---|---|
Méretek [mm] | 75 x 55 x 110 |
Anyagok | műanyag |
Kijelző |
|
---|
Relékör AC | ... 250 AV,...6 A cos j > 0,7 |
---|---|
Relékör DC | ...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | sorkapocs: 16 x ...2,5 mm² |
---|