mágneses induktív átfolyásérzékelő
SMF421
SMG50KGFFRKG/USD
mágneses induktív átfolyásérzékelő
SMF421
SMG50KGFFRKG/USD
- Mágneses-induktív áramlásmérő (SMF sorozat) élelmiszer- és italipar számára
- Mért változók: áramlási sebesség, össztérfogat, hőmérséklet, vezetőképesség és folyadékérzékelés
- Egyszerű üzembe helyezés az alkalmazásalapú menünek, az irányított telepítésnek és a higiénikus nyomógomboknak köszönhetően
- Csökkentett kábelezés a tápfeszültség és a kimeneti jelek M12-es csatlakozáson keresztüli kombinálásával
- A ház kialakítása növeli az ütés- és rezgésállóságot
Termékjellemzők
Mérési tartomány |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Néveleges átmérő | DN50 (2“) | ||||
Folyamatcsatlakozás | ifm-specifikus eszközkarima |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | ||
---|---|---|---|
Alkalmazás | élelmiszeripar | ||
Közeg | Vezető folyékony anyagok; víz; vizes bázisú közegek | ||
Megjegyzés a közegekhez |
|
||
Közeghőmérséklet [°C] | -20...150 | ||
Közeghőmérséklet [°F] | -4...302 | ||
Min. repesztőnyomás |
|
||
Nyomásállóság |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 250; (24V) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 5 |
Mérési elv | mágneses-induktív |
Bemenetek / kimenetek
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 2 |
---|
Bemenetek
Bemenetek |
|
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kimeneti jel |
|
||||
Elektromos kivitel | PNP/NPN | ||||
Impulzuskimenet | átfolyási mennyiség mérő | ||||
Rövidzárlat-védelem | igen | ||||
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett | ||||
Túlterhelés-védelem | igen |
Analóg kimenetek száma | 1 |
---|---|
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Analóg kimenet felbontása | 0.38 µA |
Digitális kimenetek száma | 2 |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 0...10000 |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
||||
Felbontás |
|
||||
Megjegyzés a gyári beállításhoz |
|
||||
Analóg kezdőpont ASP |
|
||||
Analóg végpont AEP |
|
||||
Alacsonyáramlás kizárás LFC |
|
||||
Impulzushossz [s] | 0,002...2 | ||||
Impulzus érték | 0,001...99990000 I |
Mérési tartomány [°C] | -20...150 |
---|---|
Mérési tartomány [°F] | -4...302 |
Kijelzési tartomány [°C] | -20...150 |
Kijelzési tartomány [°F] | -4...302 |
Felbontás [°C] | 0,01 |
Felbontás [°F] | 0,1 |
Analóg kezdőpont [°C] | -20...116 |
Analóg kezdőpont [°F] | -4...240,8 |
Analóg végpont [°C] | 14...150 |
Analóg végpont [°F] | 57,2...302 |
Mérési tartomány [µS/cm] | 100...100000 |
---|---|
Kijelzési tartomány [µS/cm] | 0...100000 |
Felbontás [µS/cm] | 1 |
Analóg kezdőpont [µS/cm] | 0...80000 |
Analóg végpont [µS/cm] | 20000...100000 |
Pontosság / eltérés
Pontosság (mérési tartományban) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ismétlési pontosság | 0,1% MW |
Pontosság [K] | ± 1 |
---|---|
Ismétlési pontosság [K] | ± 0,5 |
Pontosság (mérési tartományban) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ismétlési pontosság | ± 5% MW |
Reakcióidők
Válaszidő [s] | < 0,3 |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...5 |
Válaszidő [s] | < 3; (áramlási sebesség: ≥ 0,5m/s) |
---|
Válaszidő [s] | < 2 |
---|
Szoftver / programozás
Diagnosztikai funkciók | áramlási irány érzékelése; folyadék érzékelés |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link verzió | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||||
SIO-mód | igen | ||||||||||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||||||||||
Analóg folyamatadat | 6 | ||||||||||||||
Bináris folyamatadat | 8 | ||||||||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 1,9 | ||||||||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | áramlási irány érzékelése; totalizátor; Speicher; üzemóra-számláló; belső hőmérséklet; szimulációs funkció |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...65 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet [°F] | -4...149 |
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...80 |
Tárolási hőmérséklet [°F] | -4...176 |
Védettség | IP 67; IP 69 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||
Rezgésállóság |
|
||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 6100 |
---|---|
Bementi cső hossza | 5 x DN |
Kimeneti cső hossza | 2 x DN |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); karima: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); elektronikai szerelvény: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); elektronikus: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); kijelző: PPSU; kijelző-Tömítés: FKM; LED gyűrű: PP |
Közeggel érintkező anyagok | mérési szakasz: PFA; elektródák: rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) |
Néveleges átmérő | DN50 (2“) |
Folyamatcsatlakozás | ifm-specifikus eszközkarima |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | ≤ 0,4 μm |
Kijelzők / kezelési egységek
Gyári beállítás | gpm; °F; μS/cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kijelző |
|
||||||||
Mértékegység | l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; gpm; gph; bbl/min; bbl/h; ft/s; °C; °F; μS/cm; S/m; ms/cm | ||||||||
Nyelv | német; angol; Spanyol; Francia; Olasz; Japán; Koreai; Portugál; Kínai | ||||||||
Kezelőszervek |
|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|