Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 2 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó Rc 1 belső menet DN25 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | ||
---|---|---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz | ||
Közeg | Vezető folyékony anyagok; víz; vizes bázisú közegek | ||
Megjegyzés a közegekhez |
|
||
Közeghőmérséklet [°C] | -10...70 | ||
Nyomásállóság [bar] | 16 | ||
Nyomásállóság [MPa] | 1,6 |
Üzemi feszültség [V] | 20...30 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 120; (24 V) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 5 |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 2 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel |
Analóg kimenetek száma | 2 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható) |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
||
Felbontás |
|
||
Analóg kezdőpont ASP |
|
||
Analóg végpont AEP |
|
||
Lépéstávolság |
|
Mérési tartomány [°C] | -20...80 |
---|---|
Felbontás [°C] | 0,2 |
Analóg kezdőpont [°C] | -20...60 |
Analóg végpont [°C] | 0...80 |
Lépésekben [°C] | 0,2 |
Pontosság (mérési tartományban) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Ismétlési pontosság | ± 0,2 % MEW |
Pontosság [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Válaszidő [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...3 |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-engedély |
|
||||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||||
MTTF [év] | 175 | ||||||||||||
UL minősítés |
|
||||||||||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 645 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEEK (poliéter-éterketon); FKM |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó Rc 1 belső menet DN25 |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
Nyomásveszteség
|
|
---|