Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 2 DN50 lapostömítéssel |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | ||
---|---|---|---|
Alkalmazás | üres cső detektálás; Ipari alkalmazásokhoz | ||
Beszerelés | csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül | ||
Közeg | Vezető folyékony anyagok; víz; vizes bázisú közegek | ||
Megjegyzés a közegekhez |
|
||
Közeghőmérséklet |
|
||
Nyomásállóság [bar] | 16 | ||
Nyomásállóság [MPa] | 1,6 | ||
Nyomásállóság [psi] | 232 | ||
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 16 |
Üzemi feszültség [V] | 18...32 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 150 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 5 |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 2 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel |
Analóg kimenetek száma | 2 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (≤ 22 mA; skálázható) |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Mérési tartomány |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
||||
Felbontás |
|
||||
Analóg kezdőpont ASP |
|
||||
Analóg végpont AEP |
|
||||
Alacsonyáramlás kizárás LFC |
|
||||
Lépéstávolság |
|
||||
Mérési dinamika | 1:120 |
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
||
Felbontás |
|
||
Analóg kezdőpont |
|
||
Analóg végpont |
|
||
Lépésekben |
|
Pontosság (mérési tartományban) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Ismétlési pontosság | ± 0,2% MEW |
Hőmérséklet drift | ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K |
---|---|
Pontosság [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
Válaszidő [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...5 |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
Paraméterezési lehetőségek | kijelző kikapcsolható; Mértékegység; üres cső detektálás |
---|
Környezeti hőmérséklet |
|
||
---|---|---|---|
Tárolási hőmérséklet |
|
||
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-engedély |
|
||||||||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||||||||
MTTF [év] | 85 | ||||||||||||||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 3147 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); PEEK (poliéter-éterketon); NBR üvegszál erősített; FKM |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 2 DN50 lapostömítéssel |
Kijelző |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mértékegység | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
Nyomásveszteség
|
|
---|