Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | Ø 23 mm |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | 35...65 |
Nyomásállóság [bar] | 1 |
Üzemi feszültség toleranciája [%] | -10...10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
Áramfelvétel [mA] | < 35 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 90 |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10 |
Átfolyási tartomány [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
Megjegyzés az áramlási tartományhoz |
|
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 1 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 |
Védettség | IP 65 |
MTTF [év] | 726 |
---|
Súly [g] | 219 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Anyagok | ház: PBT; érzékelő felület: titánium |
Közeggel érintkező anyagok | PBT; titánium |
Folyamatcsatlakozás | Ø 23 mm |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m; 4 x 0,5 mm² |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |