Bemenetek és kimenetek száma | Relé kimenetek száma: 1 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | Ø 23 mm |
Közeghőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 1 |
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 50 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 60 |
Bemenetek és kimenetek száma | Relé kimenetek száma: 1 |
---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
---|---|
Relé kimenetek száma | 1 |
Kontakt terhelhetősége | 3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC) |
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél | relé áramlásnál elenged |
Beállítási tartomány [cm/s] | 100...1000 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 100...400 |
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 5 |
---|
Válaszidő [s] | 3...60 |
---|
Válaszidő [s] | 3...60 |
---|
Kapcsolási pont beállítás | potenciométer |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 |
Védettség | IP 65 |
MTTF [év] | 1202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
UL minősítés |
|
Súly [g] | 380 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Anyagok | ház: PBT; érzékelő felület: titánium |
Közeggel érintkező anyagok | PBT; titánium |
Folyamatcsatlakozás | Ø 23 mm |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 6 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|