Bemenetek és kimenetek száma | Relé kimenetek száma: 1 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | Ø 23 mm |
Közeghőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 1 |
Üzemi feszültség [V] | 80...250 AC / 90...250 DC |
---|---|
Max. teljesítményfelvétel [VA] | 3 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Polaritáscsere-védelem | nem |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 60 |
Bemenetek és kimenetek száma | Relé kimenetek száma: 1 |
---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
---|---|
Relé kimenetek száma | 1 |
Kontakt terhelhetősége | 3 A (30 V DC / 250 V AC) |
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél | relé áramlásnál behúz |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Beállítási tartomány [cm/s] | 100...1000 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 100...400 |
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 5 |
---|
Válaszidő [s] | 3...60 |
---|
Válaszidő [s] | 3...60 |
---|
Kapcsolási pont beállítás | potenciométer |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 |
Védettség | IP 65 |
MTTF [év] | 747 |
---|
Súly [g] | 386 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Anyagok | ház: PBT; érzékelő felület: titánium |
Közeggel érintkező anyagok | PBT; titánium |
Folyamatcsatlakozás | Ø 23 mm |
Kijelző |
|
---|
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 5 A; gyors működésű |
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 6 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|